지속적인 재료 공급을 위한 레벨 표시기
안정적인 재료 공급을 위해 사출 성형기의 최소/최대 충전 레벨을 지속적으로 기록해야 합니다. 정전식 센서가 이 작업을 대신합니다. 레벨 표시기는 재료와 직접 접촉하거나 외벽을 통해 깔때기의 모든 값을 안정적으로 결정합니다.
특이사항
- 모든 재료에 대해
- 간단한 센서 교환
- 미니 디자인
Downloads
-
Industry brochure plastics industry
RFID 시스템은 모든 생산 단계를 투명하고 추적 가능하게 만드는 데 사용되므로 현대 생산의 요구 사항을 실현하고 모든 데이터를 항상 주시하는 데 핵심적인 요소입니다.
더욱 빠르고 유연하며 효율적이고 적응력이 뛰어난 생산을 위해서는 센서에서 인터넷까지 원활한 통신이 필요합니다. 이를 위해서는 이러한 정보를 제공하는 구성 요소가 필요합니다. 동시에 모든 레벨에 걸쳐 데이터를 전송하는 인프라가 필요합니다.
안정적인 재료 공급을 위해 사출 성형기의 최소/최대 충전 레벨을 지속적으로 기록해야 합니다. 정전식 센서가 이 작업을 대신합니다. 레벨 표시기는 재료와 직접 접촉하거나 외벽을 통해 깔때기의 모든 값을 안정적으로 결정합니다.