턴테이블의 경로 결정
자기적으로 코딩된 위치 측정 시스템은 회전 각도를 정밀하게 측정하는 데 이상적으로 적합합니다. 센서와 액추에이터를 하나의 어셈블리로 결합하여 소형화 요구 사항을 충족합니다. 모든 표준 인코더 입력과의 호환성으로 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다.
특이사항
- 높은 신뢰성
- 슬림한 디자인, 가볍고 컴팩트
- 매우 정확한
관련 주제
Downloads
-
Industry brochure metalworking
RFID 시스템은 모든 생산 단계를 투명하고 추적 가능하게 만드는 데 사용되므로 현대 생산의 요구 사항을 실현하고 모든 데이터를 항상 주시하는 데 핵심적인 요소입니다.
더욱 빠르고 유연하며 효율적이고 적응력이 뛰어난 생산을 위해서는 센서에서 인터넷까지 원활한 통신이 필요합니다. 이를 위해서는 이러한 정보를 제공하는 구성 요소가 필요합니다. 동시에 모든 레벨에 걸쳐 데이터를 전송하는 인프라가 필요합니다.
자기적으로 코딩된 위치 측정 시스템은 회전 각도를 정밀하게 측정하는 데 이상적으로 적합합니다. 센서와 액추에이터를 하나의 어셈블리로 결합하여 소형화 요구 사항을 충족합니다. 모든 표준 인코더 입력과의 호환성으로 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다.