일정하고 지속적인 펠릿 공급
고품질 플라스틱 부품에는 건조 입자가 필수적입니다. 당사의 정전식 스테인리스강 센서는 고온에 강하여 건조기에 수분 입자가 고르게 공급되도록 보장합니다. 250°C에 이르는 내열성을 갖추고 있어 모든 레벨을 안정적으로 모니터링할 수 있습니다.
특징
- 스테인리스 스틸
- PTFE 재질의 센서 헤드
Downloads
-
Industry brochure plastics industry
RFID 시스템은 모든 생산 단계를 투명하고 추적 가능하게 만드는 데 사용되므로 현대 생산의 요구 사항을 실현하고 모든 데이터를 항상 주시하는 데 핵심적인 요소입니다.
더욱 빠르고 유연하며 효율적이고 적응력이 뛰어난 생산을 위해서는 센서에서 인터넷까지 원활한 통신이 필요합니다. 이를 위해서는 이러한 정보를 제공하는 구성 요소가 필요합니다. 동시에 모든 레벨에 걸쳐 데이터를 전송하는 인프라가 필요합니다.
고품질 플라스틱 부품에는 건조 입자가 필수적입니다. 당사의 정전식 스테인리스강 센서는 고온에 강하여 건조기에 수분 입자가 고르게 공급되도록 보장합니다. 250°C에 이르는 내열성을 갖추고 있어 모든 레벨을 안정적으로 모니터링할 수 있습니다.