로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

전극봉의 정확한 위치 보장

올바른 전극 위치 보장

확실한 위치 감지로 공정 품질을 향상시킵니다. 발루프의 BES 근접 센서는 철강 산업의 까다로운 공정환경에서도 믿고 사용할 수 있습니다. 용접 환경이나 자기장에 민감하지 않아서 용광로 내에 정확한 전극봉 위치를 보장할 수 있는 입증된 제품입니다.

주요 특성

  • 비접촉 센서로 제품의 마모가 되지 않음
  • 3 mm에서부터 80×80 mm 에 이르는 다양한 규격으로 제공

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry