おすすめアクセサリー
- 形状
- ロッド形 Ex シリーズ
- ハウジング材質
- アルミニウム, 陽極酸化
- アナログ出力
-
アナログ、電圧 0 ~ 10 V
アナログ、電圧 10 ~ 0 V - 繰返し精度
- ± 10 µm
- 周囲温度範囲
- -40...60 °C
- 承認/ 適合
-
CE
CSA
IECEx
WEEE
UKCA - 防爆カテゴリ
-
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
必須のアクセサリー
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-03