おすすめアクセサリー
- 寸法
- 14 x 13 x 40 mm
- 接続
- コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、12 ピン、0.3 m、PUR
- ハウジング材質
- アルミニウム
- インタフェース
- SSI;アナログ Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
- 測定範囲
- 997 mm
- 分解能
- 0.9765625 µm
- 読取り距離
- 0.01...0.35 mm
- 最大リニアリティ偏差
- ±7 µm
- 電源電圧 Ub
- 4.75 ~ 5.25 VDC
- 周囲温度範囲
- -20...80 °C
- 移動方向
- 磁気テープに横方向
- コードタイプ
- グレーコード
- 承認/ 適合
-
cURus
CE
UKCA
WEEE
必須のアクセサリー
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-05
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111945
- UNSPSC 7.0901
- 41111945
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-05