ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート

23.10.2023

スマートセンサー・ファミリー BOS R254K

飛行時間(TOF)バージョンも登場

スマートセンサー・ファミリー BOS R254K

SAMS (Smart Automation and Monitoring System) は、バルーフの包括的なオートメーションのフィロソフィー(哲学)を示しています。SAMSの大きな特徴は、多くの追加機能やそれぞれのデバイスごとに追加された情報の提供を含む一方、操作や設定、診断情報のコンセプトが統一・標準化されていることです。

このコンセプトに対応した新しい光電センサ BOS R254Kは、食品産業やパッケージング業界でボトルやコンテナ、パレットを確実に検出します。高度な要求のアプリケーションに対応できるようデザインされており、刺激性の強い薬剤の仕様や定期的な高圧洗浄が行われるような環境に最適です。ECOLABの認証を取得しているため洗浄剤への耐性も持ち、さらに厳しいバルーフの規格に準拠した洗浄サイクルをクリアしています。保護等級IP67/IP69Kに対応するこのセンサは、FAの過酷な条件下にある重要なアプリケーションで活躍します。

もう1つの大きな特徴は、多数の追加機能により状態監視が実現できることです。このセンサは、自己診断機能により、有益な診断データを提供します。さらに、アプリケーションそのものを含む、使用環境に関する貴重な情報も得ることができます。つまり、このセンサを使用することでシステムの稼働時間を向上させることができます。

センサファミリーには、バックグラウンド抑制機能付き拡散センサ、回帰反射センサ、スルービームセンサが含まれる。

特に注目すべきは、飛行時間技術で動作する、1000 mmのレンジを持つレーザー光電近接スイッチです。この技術により、対象物にほとんど依存しない物体検出と信頼性の高い小型部品検出の両方が可能になります。オートコリメーションを備えたレーザー回帰反射型センサーは、高いスイッチング精度と、長距離でも最適化された小型部品検出が特徴です。

特徴

  • IO-Link V1.1 (スマートセンサプロファイル 2)
  • 追加機能:高度な物体検出に対応する豊富な動作モード(平均化、検出間隔時間、カウント機能、自動しきい調整、しきい値のプリセット、照射LED監視など)
  • 過酷な環境条件への耐性
  • センサ自身と周辺環境の監視: センサ内部温度、センサ内部湿度、振動、傾き、汚れ、性能低下など

製品ラインナップ

背景抑制機能付き光電センサ

回帰反射型光電センサ

透過型光電センサ

Downloads

  • Photoelectric sensors with condition monitoring