静電容量センサでタンクの壁面越しから非接触レベル検知
バルーフの静電容量センサは、非金属のタンクやパイプ内の充填レベルを確実に検出します。しかも、直接媒体に接触することなく非接触で液体や粒状物の充填レベルを正確に検出することができます。豊富なバリエーションにより、様々なアプリケーションに適合できます。例えば、非常にコンパクトでフラットなディスク形状や円筒形、ボックス形、耐圧仕様、そして多彩なコネクタやケーブルタイプをラインナップしています。
バルーフの独自技術: バルーフの静電容量センサの中には独自技術 SmartLevelを搭載している製品があります。この技術を持つセンサは、最大10 mm厚のガラスや樹脂製の壁面を通して、タンクやパイプ内の水蒸気や泡、残渣、壁の付着物を完璧に無視し、常に確実な充填レベルを検出できます。また、従来の静電容量センサでは検出が不可能であった、純粋やカーボンの粉末などの導電性媒体も確実に検出できます。この技術により、従来は困難であったアプリケーションも実現可能になります。