IO-Link によるモジュラー式制御コンセプト
IO-Link – FA業界の USB
独自のプロトコルと専用のポートを持つ汎用インタフェース IO-Link は、USB 接続がコンピュータ世界を変えたように、FA業界に変革をもたらします。USB 対応のすべての機器がどの USB ポートにも接続できるように、すべての IO-Link デバイスはどの IO-Link マスタポート接続しても動作します。つまり、IO-Link は USB と同様に、全ての機器が簡単な設置と包括的な機能を提供できるようにするために標準化されたインタフェースです。そのため、IO-Link プロトコルによって標準化された通信は、ネットワーク化されたインテリジェントな生産を実現するための技術であり、未来の産業の重要な礎となります。
並列接続からフィールドバスへ
並列配線からフィールドバスへの移行はFA業界にとって大きな一歩でした。なぜなら、フィールドバスが、多くのケーブル接続に伴う膨大な設置工数を大幅に削減し、コストの大幅な削減に貢献したからです。フィールドバスにすることで、多数の並列配線されたケーブルハーネスが 1 本のバスケーブルに置き換わり、必要な配線の数が減少し、工数が大幅に削減されました。これは材料とスペースの節約にもなります。同時にバスケーブルは様々なレベルのコンポーネントを接続でき、制御盤レスのシステムを可能にします。
フィールドバスプロトコルの落とし穴
しかしながら、配線コストが何分の 1 にも抑えられるとしても、フィールドバスケーブルに問題がないわけではありません。フィールドバスケーブルは極めて低い信号レベルを使用しているため、ノイズ耐性に乏しく、そのため、シールド対策に費用がかかります。さらに屈曲性がないため、取り回しに苦労します。
IO-Link:シンプルで柔軟
フィールドバスの弱点は IO-Link により過去のものとなります。IO-Link のシステムは、IO-Link ゲートウェイと 1 台から複数台の IO-Link に対応したセンサやアクチュエータで構成されます。IO-Link ゲートウェイはコントローラ(PLC)のインタフェースであり、接続されている IO-Link デバイスとの通信を担います。IO-Linkゲートウェイとデバイスの接続には非シールドの標準的な 3 線/4 線ケーブルを使用します。これらのケーブルは柔軟性が高く、多数の屈曲回数をサポートします。一般的には3 線の非シールドケーブルをデバイスとIO-Link マスタポート間に接続するだけで、通信とデバイスの電源供給を行うことが可能です。接続が簡単で、コストパフォーマンスに非常に優れており、接続は M5、M8、M12 コネクタで標準化されています。
IO-Link:汎用性とインテリジェント性
ユニバーサル なIO-Link は、ほぼすべてのフィールドバス / ネットワークへ、様々なインテリジェントなデバイスを簡単に接続することができます。そのため、IO-Link デバイスのプロセス監視、パラメータ設定、エラー分析をすぐにコントローラで行えます。Balluff の IO-Link は、極めて柔軟な制御コンセプトにより、様々なレベルからデバイスと通信を行うことができます。この簡易性と汎用性、優れたパフォーマンスにより、IO-LinkはFA業界のUSBと呼ばれます。。
各種デバイスのパラレル設定
ネットワーク上にあるすべての IO-Link デバイスへ UDP 経由で直接アクセスすることにより、同じネットワーク上の各種デバイスの設定をパラレルで行うことができます。デバイスマネージャーのマルチウィンドウ機能により、異なるデバイスの設定や診断を同時に行うことができます。ソフトウェアを使用して行うシステムの I/O テストやPLCなしのパラメータ調整により、システムの試運転を著しく高速化することが出来ます。PLC の通信と並行して、プロセスデータ、パラメータデータ、診断データが、PLC のプロセスサイクルに影響を与えることなし伝送されます。この通信はネットワーク上の IO-Link デバイスへ継続的に行われます。IO-Link デバイスマネージャーは Balluff のすべてのPROFINET および Ethernet/IP対応 のIO-Linkゲートウェイで利用可能です。
IO-Link で話そう
Balluffの 豊富なIO-Link製品ラインナップは、様々な動作原理を持つセンサや、幅広いネットワークと接続技術を取り揃えています。さらに、 ほぼすべての標準的なフィールドバス / ネットワークのプロトコルをサポートしています。PROFIBUS、PROFINET、Ethernet/IP、Devicenet、CC-Link、CC-Link IE Field、EtherCAT などのあらゆるフィールドバス / ネットワークシステムを用いてIO-Linkで会話でき、迅速な試運転、最適なプロセス、高い接続性を提供するだけでなく、生産計画を効率よく確実に実現します。Balluff は最も豊富な IO-Link 製品を取り揃えるメーカーです。そのため、お客様のニーズに合ったソリューションを提案することが出来ます。Balluff は、センサ技術のメーカーであると同時に、長年にわたり産業オートメーション向けのソリューションを提供してきました。Balluff とのパートナーシップで、お客様は未来のよりよいポジションの確立と Industry 4.0 に向けて万全の備えを行うことができます。
Downloads
-
Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas