ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート

アセットマネジメント

マシンの可用性とプラントの稼働を確保

アセットマネジメント

効率的な資産管理は、機械の高い稼働率を支え、ダウンタイムを最小限に抑えた信頼性の高いプラント運用を可能にします。メンテナンスの手間を軽減すると同時に、非常に柔軟な生産設計が可能になります。

Balluffの資産管理ソリューションは、RFIDをキーテクノロジーとして、信頼性の高い、常に最新の情報を提供します。例えば、ツールマネジメントソリューションでは、ツール管理を最適化することができ、エラーを起こしやすいツールブックを手動で管理する必要がなくなります。さらに、工具識別のためのプラグアンドプレイで後付け可能なバリエーションは、最適な工具の使用を容易にします。さらに、RFIDは、製造されたワークピースの明確な認識、割り当て、追跡を保証します。13.56MHzのHFシステム「BIS M」は、ここではスタンダードな存在となっています。お客様の資産管理のための信頼できる完全なソリューションをご紹介します。

応用例

(1) すべてのツールデータを継続的に管理
Balluff の工業用 RFID システム BIS C in LF または BIS M in HF は、フライス盤やマシニングセンターの CNC 制御装置に正しい工具データを常に供給します。確実に識別され、伝達されたパラメータは、最適なツール管理の基礎となります。エラーを起こしやすい手作業のツールブックの代わりに、ツールのロード/アンロード中にデータが継続的に記録され、ツールのさらなる使用が制御されます。例えば、実際の工具の寸法を保存しておけば、CNC制御用の工具テーブルに自動的に読み込ませることができます。


最適なツールの利用
Balluff の Connected Mold-ID は、コストやエラーが発生しやすいツールブックを作成することなく、ツールの状態に応じたメンテナンスを保証します。これは、Mold-IDが、図面番号、ショット番号、前回のメンテナンス、射出成形金型の耐用年数など、すべての関連データを自動的に保存するためです。このデータは、いつでも取り出すことができます。金型を手動で扱うことによる計画性の欠如や可用性の欠如は過去のものとなりました。Mold-IDを使えば、射出成形金型を最適に活用することができます。

特に嬉しいのは、Balluff の Mold-ID は、場所やメーカーを問わず、すべての機械に個別に後付けできることです。なぜなら、Mold-IDは自給自足のシステムだからです。

関連トピック

ご質問はございませんか?お気軽にお問い合わせください。