ツールマネジメント
ツールの識別、マテリアルフロー、ハンドリングのタスクを迅速かつ容易に組み合わせることができます。
最近の生産・組立設備では、異なる周波数帯のRFIDシステムが混在して稼働することが多くなっています。低周波システム(LF)は、特に金属環境での堅牢性と信頼性に優れていますが、高周波システム(HF)は、高速性と読み取り/書き込み距離の長さがポイントです。
評価機「BIS V」では、周波数に依存しないコントローラーを初めて採用しました。評価ユニット1台につき、最大4台のHF(13.56MHz)およびLF(70~455kHz)のリード/ライトヘッドを同時に動作させることができます。つまり、マテリアルフロー全体をシームレスかつ自動的にトレースし、コントロールできるようにするには、1つのバリアントで十分なのです。
70/455kHzと13.56MHzの周波数帯に対応したハイブリッド型のリード/ライトヘッドが、新たな次元を切り拓きます。これでもう、低域と高域のどちらかを選ぶ必要はありません。なぜなら、このリード/ライトヘッドでは、両方の周波数を同時に操作するからです。周波数に依存しない評価ユニット「BIS V」に接続するだけです。そのために、2つの読み取りヘッドの入力を占有するだけで、これまで以上に柔軟な対応が可能です。