柔軟でスマートな状態監視
生産工程における計画外のダウンタイムや故障は、煩わしく、コストのかかるものです。多機能な状態監視センサーBCMは、プラントの効率的でトラブルのない運転をサポートします。振動や温度などの物理的変数を記録し、それらを処理し、必要なデータをIO-Linkを介して上位システムに配信します。
ステータスデータに基づいて故障を早期に検出し、あらかじめ設定された個別の限界値に達した場合にはアラームが作動します。限界値監視では、センサーをガードとして使用し、関連するデータのみをインターフェース経由で通信することができます。このようにして、データ量を必要なものだけに減らし、不必要なデータトラフィックを避けることができます。センサーのセルフモニタリングにより、インテリジェントなセンサーは、温度、稼働時間、スタートアップサイクルについても常に知らせてくれます。
特集記事
- 振動、温度、湿度、気圧など、複数の測定項目を1つのデバイスで実現
- 設定可能なデータ・プリプロセッシングを備えた統合評価エレクトロニクス
- 設定可能なイベントとステータス表示
- IO-Linkで素早く接続し、簡単に統合することができます。
- 場所を取らないコンパクトなデザイン
- プレアラームとメインアラームのリミット値を定義し、警告メッセージを生成することができます。
関連トピック
Downloads
-
Industry brochure automotive