安全な作業環境
バルーフのセーフティライトカーテンは、電気的検知保護設備(ESPE)です。指や手、体を検知し、作業現場で装置の危険な動作を停止するために使用されます。
投光器と受光器で構成されるBLGは、定められた保護領域を赤外線フィールドでカバーします。物体により照射された赤外光が遮断されると、受光器にある2つのスイッチング出力 (OSSD)が瞬時にオフになります。この信号は、接続された装置の停止トリガとなっています。
特徴
- 安全柵不要、スペースの有効活用
- 人と機械の相互作用
- 高い操作性
- 指 / 手 / 体の検出用
- 安全認証: PLe/SIL 3
関連トピック
Downloads
-
Industry brochure intralogistics