クランピングデバイスの安全性
電気的に絶縁されたセンサー/アクチュエーターのストロークにより、ワークホルダーの空圧式クランプ装置の安全性を確保しています。これらの安全アプリケーション用IO-Linkモジュールは、PLd/SIL2までのアプリケーションを可能にし、市販のバイナリセンサやアクチュエータの接続にも適しています。
特集記事
- PLd/SIL2までの安全アプリケーションに適しています。
- 一貫した診断とシンプルなデバイス交換により、修理時のメンテナンスコストが低い
- M12接続ケーブルの標準化によるコスト削減
- リモートメンテナンス性によるダウンタイムの低減
- 機械の機能をグループ化して標準化できるため、モジュールの節約になる
Downloads
-
Industry brochure metalworking