塗装スキッドの確実な制御と識別
塗装機に信頼性の高い Balluff RFID システムを装備することで、作業ステップが追跡可能となります。全ての情報が自動的に読み出され、再保存されます。そして製造を通じてスキッドが自動的にガイドされます。その際には耐熱仕様のデータキャリア(+220 °C 以下、保護等級 IP68/69K)を使用できます。これと書込み/読取り距離が 300 ~ 400 mm のアンテナを組み合わせることで、ペイントショップ用の完璧なソリューションを実現できます。
特長
- 耐熱仕様のデータキャリア、最高 +220 °C まで
- 長い検出距離、300 ~ 400 mm
- 世界中で使用可能:世界標準の HF 周波数 13.56 MHz を使用するアンテナ
- 防爆区域、ゾーン 2 に使用可能なソリューション
Downloads
-
Industry brochure automotive