超音波センサによる液体の確実な充填
ビールやジュース、あるいはその他の飲料のような液体を容器に充填できるようにするには、まず容器が検知される必要があります。ステンレスハウジングを備えた Balluff の超音波センサ BUS は、上方から容器があることを確認します。それから製品を充填します。その際、薬品耐性のある PTFE 膜が刺激性の媒体から保護します。
当社のRFIDシステムは、すべての生産工程を透明化し、追跡可能にするために使用されます。したがって、最新の生産要件を実現し、すべてのデータを常に監視するための重要なコンポーネントです。
より速く、よりフレキシブルに、より効率的に、より適応性の高い生産には、センサーからインターネットへのシームレスな通信が必要です。そのためには、この情報を提供するコンポーネントが必要です。同時に、あらゆるレベルでデータを転送するインフラも必要です。
ビールやジュース、あるいはその他の飲料のような液体を容器に充填できるようにするには、まず容器が検知される必要があります。ステンレスハウジングを備えた Balluff の超音波センサ BUS は、上方から容器があることを確認します。それから製品を充填します。その際、薬品耐性のある PTFE 膜が刺激性の媒体から保護します。