冷却水の圧力測定
温度ドリフトの極めて低いBalluffの圧力センサ BSPで、効率的な冷却を行えます。このセンサは製鉄所での使用に最適で、高炉やアーク炉における長時間の安定した圧力測定が可能です。
特長
- 保護等級 IP67
- -2 ~ 125℃の媒体温度で圧延スタンドの冷却水や油圧機器の圧力を監視
関連トピック
Downloads
-
Industry brochure steel and metallurgical industry
当社のRFIDシステムは、すべての生産工程を透明化し、追跡可能にするために使用されます。したがって、最新の生産要件を実現し、すべてのデータを常に監視するための重要なコンポーネントです。
より速く、よりフレキシブルに、より効率的に、より適応性の高い生産には、センサーからインターネットへのシームレスな通信が必要です。そのためには、この情報を提供するコンポーネントが必要です。同時に、あらゆるレベルでデータを転送するインフラも必要です。
温度ドリフトの極めて低いBalluffの圧力センサ BSPで、効率的な冷却を行えます。このセンサは製鉄所での使用に最適で、高炉やアーク炉における長時間の安定した圧力測定が可能です。