ツールクランプ位置の監視
3 個の誘導型センサにより、非接触で、摩耗劣化なく 3 つの状態(締め付けられていない、ツールなしで締め付けられている、ツールが締め付けられている)を検知することができます。センサは規定の間隔で取り付けられているので、クランプストローク監視のこの方法は主に比較的大きなストロークの場合に適しています。
特長
- 簡単に統合可能:小型構造
- 非常に高い信頼性:極めて堅牢、高い保護等級
Downloads
-
Industry brochure drive technology