すべての動作を確実に制御
バルーフの磁歪式リニアスケール BTLは、振動の多いブローステーションであっても、すべての動作を正確にフィードバックします。この高精度な測定システムには、EtherCATインタフェースを搭載しています。非接触で摩耗ない測定原理によって、装置の稼働率向上に貢献します。
特長
- EtherCATインターフェイス
- 原点復帰不要、即時準備完了
関連トピック
Downloads
-
Industry brochure plastics industry
当社のRFIDシステムは、すべての生産工程を透明化し、追跡可能にするために使用されます。したがって、最新の生産要件を実現し、すべてのデータを常に監視するための重要なコンポーネントです。
より速く、よりフレキシブルに、より効率的に、より適応性の高い生産には、センサーからインターネットへのシームレスな通信が必要です。そのためには、この情報を提供するコンポーネントが必要です。同時に、あらゆるレベルでデータを転送するインフラも必要です。
バルーフの磁歪式リニアスケール BTLは、振動の多いブローステーションであっても、すべての動作を正確にフィードバックします。この高精度な測定システムには、EtherCATインタフェースを搭載しています。非接触で摩耗ない測定原理によって、装置の稼働率向上に貢献します。