緩やかな型閉じ動作
バルーフの高精度な磁歪式リニアスケールで、プラテンの閉動作を正確に監視できます。金型を緩やかに閉じることで摩耗を減らし、金型の耐用年数を伸ばすことができます。
特長
- 非接触、摩耗なし
- 原点復帰が不要ですぐ復旧
- 振動・湿気・ホコリに優れた耐性
関連トピック
Downloads
-
Industry brochure plastics industry
当社のRFIDシステムは、すべての生産工程を透明化し、追跡可能にするために使用されます。したがって、最新の生産要件を実現し、すべてのデータを常に監視するための重要なコンポーネントです。
より速く、よりフレキシブルに、より効率的に、より適応性の高い生産には、センサーからインターネットへのシームレスな通信が必要です。そのためには、この情報を提供するコンポーネントが必要です。同時に、あらゆるレベルでデータを転送するインフラも必要です。
バルーフの高精度な磁歪式リニアスケールで、プラテンの閉動作を正確に監視できます。金型を緩やかに閉じることで摩耗を減らし、金型の耐用年数を伸ばすことができます。