ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート

テキスタイルの色のニュアンスを丁寧に見極める

テキスタイルの色のニュアンスを丁寧に見極める

シートカバーやダッシュボードの色を頻繁に変えることは、今日のフレキシブルな製造業では当たり前のことです。細かい色のニュアンスを正確に見分けることは、人間の目には難しい。そのため、当社のBFSカラーセンサは、生産ラインにおける重要な成功要因となっています。

これらの使いやすい光電子センサーを使えば、プロセスの自動化とスピードアップが可能になります。高い色分解能により、さまざまな色や色のニュアンスを検出することができます。これらのTrueColorセンサーは、不良部品を選別したり、最終製品への各部品の正しい割り当てを可能にします。このようにして、常に高い製品品質を確保し、信頼性の高い生産プロセスに貢献しています。

特集記事

  • 非常に高いカラー解像度
  • 強力な白色光源により、最大400mmのハイレンジを実現
  • 任意の数の物体を識別できる(最大255個まで直接指導可能
  • 常に客観的で絶対的に腐敗しない
  • 特定のアプリケーションのためのパラメータ化が可能
  • パラメータ設定が容易なIO-Linkのバリエーションを用意

関連トピック

Downloads

  • Industry brochure automotive