ターンテーブルでのパスの決定
磁気コード化された位置測定システムは、回転角を正確に検出するのに適しています。センサーとアクチュエーターを一体化することで、小型化の要求に応えています。すべての標準的なエンコーダ入力に対応しているため、アプリケーションへの組み込みが容易です。
特集記事
- 高信頼性
- スリムなデザイン、軽量でコンパクト
- 超高精度
関連トピック
Downloads
-
Industry brochure metalworking
当社のRFIDシステムは、すべての生産工程を透明化し、追跡可能にするために使用されます。したがって、最新の生産要件を実現し、すべてのデータを常に監視するための重要なコンポーネントです。
より速く、よりフレキシブルに、より効率的に、より適応性の高い生産には、センサーからインターネットへのシームレスな通信が必要です。そのためには、この情報を提供するコンポーネントが必要です。同時に、あらゆるレベルでデータを転送するインフラも必要です。
磁気コード化された位置測定システムは、回転角を正確に検出するのに適しています。センサーとアクチュエーターを一体化することで、小型化の要求に応えています。すべての標準的なエンコーダ入力に対応しているため、アプリケーションへの組み込みが容易です。