ロックピンの位置検出
タービンのメンテナンスでは、タービンが安全に停止していることを確認しなければなりません。バルーフの耐高圧誘導型近接センサは、ロックピンの位置決めや、油圧式ピッチ制御システムで使用されている油圧シリンダの終端位置検出で活用されています。
特徴
- 耐圧50MPa、油圧シリンダへの直接設置可能
- ステンレスハウジング
- 制御監視用のアナログタイプも用意
関連トピック
Downloads
-
Industry brochure energy production
当社のRFIDシステムは、すべての生産工程を透明化し、追跡可能にするために使用されます。したがって、最新の生産要件を実現し、すべてのデータを常に監視するための重要なコンポーネントです。
より速く、よりフレキシブルに、より効率的に、より適応性の高い生産には、センサーからインターネットへのシームレスな通信が必要です。そのためには、この情報を提供するコンポーネントが必要です。同時に、あらゆるレベルでデータを転送するインフラも必要です。
タービンのメンテナンスでは、タービンが安全に停止していることを確認しなければなりません。バルーフの耐高圧誘導型近接センサは、ロックピンの位置決めや、油圧式ピッチ制御システムで使用されている油圧シリンダの終端位置検出で活用されています。