ダイクッションおよびプランジャの位置の検出
Balluff の磁歪式リニアスケールを使用すれば、ダイクッションとプランジャを確実にチェックできます。油圧シリンダに組み込むことで、測定システムは確実にダイクッション位置を監視します。また機械フレームに取り付けたもう 1 つのシステムは連続的にプランジャ位置を測定します。左右方向の力と振動は測定システムに伝送されないので、常に正確な測定結果が得られます。さらに、プレスラインの部品の高い品質をサポートします。
特長
- 最長で 7620 mm の移動量を高精度で確実に測定
- 最高度のリニアリティと 1 µm 以下の高い分解能
- 摩耗劣化のない技術によりダウンタイムなし
- 多彩なインタフェースによる簡単なシステム統合(Profinet、Ethernet/IP、SSI、アナログ)
Downloads
-
Industry brochure automotive
-
Industry brochure white goods – household appliances