記録サンプル
異なった透明性と非常に小さな物体は、実験室の自動化に高い要求をもたらします。センサー技術は、アプリケーションに柔軟に対応し、非常に限られたスペースや動く機械要素にも適していなければなりません。光学式のマイクロモートセンサーと同じです。また、センサーヘッドとセンサーアンプを別々に組み立てるモジュラーシステムを採用しているため、様々な組み合わせが可能であり、デザインの自由度が高いのが特徴です。
特集記事
- 透明な物体を最高の精度で
- 自動化されたマテリアルフローによる最適なスループット
- 小型化によりセンサーの組み込みが容易
- センサーヘッドとセンサーアンプを別々に選択
Downloads
-
Industry brochure life science – medical and laboratory applications