ローターの速度監視
バルーフの誘導型近接センサは、-40℃の環境下であっても、確実にタービンローターの回転速度を監視します。ローターのロック機構側に向けられた2つの誘導型近接センサは、回転方向と回転速度を検出し、速度超過による発電機の障害を防止します。
特徴
- 長距離検出
- 広い温度範囲
- 非接触検出
- ホコリによる影響なし
Downloads
-
Industry brochure energy production
当社のRFIDシステムは、すべての生産工程を透明化し、追跡可能にするために使用されます。したがって、最新の生産要件を実現し、すべてのデータを常に監視するための重要なコンポーネントです。
より速く、よりフレキシブルに、より効率的に、より適応性の高い生産には、センサーからインターネットへのシームレスな通信が必要です。そのためには、この情報を提供するコンポーネントが必要です。同時に、あらゆるレベルでデータを転送するインフラも必要です。
バルーフの誘導型近接センサは、-40℃の環境下であっても、確実にタービンローターの回転速度を監視します。ローターのロック機構側に向けられた2つの誘導型近接センサは、回転方向と回転速度を検出し、速度超過による発電機の障害を防止します。