レーキの位置決め
耐高圧の誘導型近接センサで、レーキの終端位置をシンプルかつ確実に検出します。レーキが正しく機能することで、入口に浮いたゴミにより引き起こされる高価なダウンタイムや機能低下を防止でき、システム全体の効率性を最大限に発揮できます。
特徴
- 優れた耐圧性
- 簡単な設置
関連トピック
Downloads
-
Industry brochure energy production
当社のRFIDシステムは、すべての生産工程を透明化し、追跡可能にするために使用されます。したがって、最新の生産要件を実現し、すべてのデータを常に監視するための重要なコンポーネントです。
より速く、よりフレキシブルに、より効率的に、より適応性の高い生産には、センサーからインターネットへのシームレスな通信が必要です。そのためには、この情報を提供するコンポーネントが必要です。同時に、あらゆるレベルでデータを転送するインフラも必要です。
耐高圧の誘導型近接センサで、レーキの終端位置をシンプルかつ確実に検出します。レーキが正しく機能することで、入口に浮いたゴミにより引き起こされる高価なダウンタイムや機能低下を防止でき、システム全体の効率性を最大限に発揮できます。