回転数と回転方向の検出
標準型近接センサを使用することにより、設備のシャフトの回転数を検出することができます。回転数と回転方向を検出するには、2 個のセンサで十分です。
特長
- 簡単な取付け:長い検出距離
- 障害のない作動:–40 °C までの広い温度範囲
- 高い可用性:非接触の検知
- 追加の保護対策が不要:耐汚染性
Downloads
-
Industry brochure drive technology
当社のRFIDシステムは、すべての生産工程を透明化し、追跡可能にするために使用されます。したがって、最新の生産要件を実現し、すべてのデータを常に監視するための重要なコンポーネントです。
より速く、よりフレキシブルに、より効率的に、より適応性の高い生産には、センサーからインターネットへのシームレスな通信が必要です。そのためには、この情報を提供するコンポーネントが必要です。同時に、あらゆるレベルでデータを転送するインフラも必要です。
標準型近接センサを使用することにより、設備のシャフトの回転数を検出することができます。回転数と回転方向を検出するには、2 個のセンサで十分です。