誘導型距離センサによるタイバー監視
バルーフの誘導型距離センサは、射出プロセス中のタイバーの伸縮を継続的に監視します。このセンサは汚れによる影響を受けにくく、優れたリニアリティと繰返し精度を発揮します。
特長
- 距離に比例したアナログ信号
- 0.5~50 mmの測定範囲
- 40 m/sまでの速度に対応
関連トピック
Downloads
-
Industry brochure plastics industry
当社のRFIDシステムは、すべての生産工程を透明化し、追跡可能にするために使用されます。したがって、最新の生産要件を実現し、すべてのデータを常に監視するための重要なコンポーネントです。
より速く、よりフレキシブルに、より効率的に、より適応性の高い生産には、センサーからインターネットへのシームレスな通信が必要です。そのためには、この情報を提供するコンポーネントが必要です。同時に、あらゆるレベルでデータを転送するインフラも必要です。
バルーフの誘導型距離センサは、射出プロセス中のタイバーの伸縮を継続的に監視します。このセンサは汚れによる影響を受けにくく、優れたリニアリティと繰返し精度を発揮します。