正しい電極の保持位置
確実な位置検出によりプロセスの品質が向上します。Balluffの誘導型近接センサ BESは、製鉄現場のような極めて過酷な環境で卓越した能力を発揮します。溶接環境でのEMCノイズや磁界への影響を受けにくいため、アーク炉での正確な電極の位置決めを極めて高い信頼性のもと、行うことができます。
特長
- 非接触検出のため摩耗劣化なし
- Ø 3 mm から 80×80 mm 角の形状
Downloads
-
Industry brochure steel and metallurgical industry