Quale attribuito volete mantenere?
- Temperatura ambiente
- -20...50 °C
- Distanza focale
- 50 mm
- Diaframma
- 2.4...22
- Distanza oggetto minima (MOD)
- 300 mm
- Angolo di osservazione orizzontale
- 10.3 °
- Angolo di osservazione verticale
- 7.7 °
- Max. Sensor size
- 2/3"
- Risoluzione immagini
- 2 MP
- Fissaggio
- Viti
- Raccordo obiettivo
- C-Mount
- Dimensione
- Ø 32 x 50.5 mm
- Materiale
- Alluminio, nero anodizzato
- Peso
- 66 g
- Testo aggiuntivo
- L'angolo d'immagine si riferisce a una dimensione del sensore di 2/3"
Documentazione tecnica
Nessun accessorio raccomandato disponibile.