Quale attribuito volete mantenere?
- Temperatura ambiente
- -10...50 °C
- Distanza focale
- 5 mm
- Diaframma
- 2.8...16
- Distanza oggetto minima (MOD)
- 100 mm
- Angolo di osservazione orizzontale
- 82.4 °
- Angolo di osservazione verticale
- 66.9 °
- Max. Sensor size
- 2/3"
- Risoluzione immagini
- 2 MP
- Fissaggio
- Viti
- Raccordo obiettivo
- C-Mount
- Dimensione
- Ø 43 x 45.8 mm
- Materiale
- Alluminio, nero anodizzato
- Grado di protezione
- IP67
- Peso
- 75 g
- Testo aggiuntivo
- L'angolo d'immagine si riferisce a una dimensione del sensore di 2/3"
Documentazione tecnica
Nessun accessorio raccomandato disponibile.