BVS0029
Identificazione tramite SmartCamera
Typecode:
BVS SC-M1280Z00-30-010
Richiesta di contatto
in cessazione
Troverete il prodotto alternativo adatto qui sotto
Prodotti successori raccomandati
BVS0060
BVS ID-M1280BF1-L3-000
- Codici a barre
- GS1 Databar, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, 2/5 Industrial, 2/5 Interleaved, Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, MSI, UPC-A, UPC-E
- Codici 2D
-
Aztec Code
Data Matrix ECC 200
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
GS1 QR Code
Micro QR Code
PDF 417
QR Code - Applicazione
-
Tracciamento oggetti
code+text analysis - Risoluzione immagini
- 1.3 MP(1280 x 1024 pixel)
- Tipo di sensore Vision
- CMOS 1/1.8" monocromatico, global shutter
- Materiale custodia
- Alluminio, verniciato
- Dimensione
- 62 x 55 x 110 mm
- Uscita di commutazione
- 2x IO configurabile
- Interfaccia
- LAN (Gigabit Ethernet);Profinet / EtherNet/IP;IO-Link
- Tensione d'esercizio UB
- 19.2...28.8 VDC
- Temperatura ambiente
- 0...55 °C
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Grado di protezione
- IP67, con tubo protettivo
-
Scheda dati
-
End of Life Announcement
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
Accessori obbligatori
Balluff BVS SmartCamera EtherNet/IP Hardware Configuration in RSLogix5000
Balluff BVS SmartCamera EtherNet/IP Hardware Configuration in RSLogix5000
Balluff BVS SmartCamera Profinet Hardware Configuration in TIA
BVS Cockpit SmartCamera Basics: How to connect and update firmware
- ECLASS 10.1
- 27-28-01-03
- ECLASS 11.0
- 27-28-01-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-01-03
- ECLASS 6.2
- 27-28-01-03
- ETIM 4.0
- EC002550
- ETIM 5.0
- EC002550
- ETIM 6.0
- EC002550
- ETIM 7.0
- EC002550
- UNSPSC 11
- 43211701
- UNSPSC 7.0901
- 43211701
- eCl@ss 4.1
- 27-28-01-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-01-03
- eCl@ss 8.1
- 27-28-01-03
- eCl@ss 9.0
- 27-28-01-03
- eCl@ss 9.1
- 27-28-01-03