BVS0019

Non più in uso

Identificazione lettori di codici BVS E

Typecode:

BVS ID-3-101-E

Richiesta di contatto

in cessazione
Troverete il prodotto alternativo adatto qui sotto

Prodotti successori raccomandati

BVS0060

BVS ID-M1280BF1-L3-000

Codici a barre
Interleaved 2-of-5,Codice 39, Codice 128, Pharmacode,Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-A
Codici 2D
Data Matrix ECC 200
QR Code
Mini QR
Codici sovrapposti
PDF417
Applicazione
Multi-Code-Reading
Verificare le sequenze delle cifre
Risoluzione immagini
0.3 MP (640 x 480 pixel)
Tipo di sensore Vision
Sensore immagine CMOS bianco-nero
Distanza di lavoro
50...1000 mm
Campo visivo
24 x 18 mm ... 480 x 360 mm
Distanza focale
8.0 mm
Tipo di luce
Infrarosso
Materiale custodia
Alluminio, Getto pressofuso, verniciato
ABS
Dimensione
51.5 x 70 x 40 mm
Uscita di commutazione
3x PNP contatto normalmente aperto (NA)
Interfaccia
Ethernet 10/100 Base T;RS232 (9.6...115.2 kBaud)
Collegamento 1
M12x1-Connettore, 8-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, 4-poli, D-codificato
Tensione d'esercizio UB
22...26 VDC
Temperatura ambiente
-10...55 °C
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Grado di protezione
IP54
Documentazione tecnica

Accessori obbligatori

Illuminazioni spot

Illuminazioni ad anello

Illuminazioni lineari

Illuminazioni dello sfondo

Coperture e custodie di protezione

Protezione antisabotaggio

Supporti per sensori Vision, SmartCameras e sistemi d’illuminazione

Riflettori

Alimentatori Heartbeat con interfaccia IO-Link

Display

Cavi di collegamento

Prolunghe

Accessori meccanici

Unmanaged

Alimentatori per l'armadio elettrico

ECLASS 10.1
27-28-01-03
ECLASS 11.0
27-28-01-03
ECLASS 5.1.4
27-28-01-03
ECLASS 6.2
27-28-01-03
ETIM 4.0
EC002550
ETIM 5.0
EC002550
ETIM 6.0
EC002550
ETIM 7.0
EC002550
UNSPSC 11
43211701
UNSPSC 7.0901
43211701
eCl@ss 4.1
27-28-01-03
eCl@ss 5.1.3
27-28-01-03
eCl@ss 8.1
27-28-01-03
eCl@ss 9.0
27-28-01-03
eCl@ss 9.1
27-28-01-03