BVS0014
Sensore di Visione BVS-E Standard
Typecode:
BVS OI-3-101-E
Richiesta di contatto
in cessazione
Troverete il prodotto alternativo adatto qui sotto
Prodotti successori raccomandati
BVS01ZE
BVS VS-M1280CF1-L3-000
- Tipo di sensore Vision
- Sensore immagine CMOS bianco-nero
- Risoluzione immagini
- 0.3 MP (640 x 480 pixel)
- Frequenza immagini
- 3…15 Hz
- Distanza di lavoro
- 50...1000 mm
- Campo visivo
- 24 x 18 mm ... 480 x 360 mm
- Distanza focale
- 8.0 mm
- Tipo di luce
- Infrarosso
- Materiale custodia
-
Alluminio, Getto pressofuso, verniciato
ABS - Dimensione
- 51.5 x 70 x 40 mm
- Uscita di commutazione
- 3x PNP contatto normalmente aperto (NA)
- Interfaccia
- Ethernet 10/100 base T
- Collegamento 1
- M12x1-Connettore, 8-poli, A-codificato
- Collegamento 2
- M12x1-Connettore, 4-poli, D-codificato
- Tensione d'esercizio UB
- 22...26 VDC
- Temperatura ambiente
- -10...55 °C
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Grado di protezione
- IP54
-
Scheda dati
-
End of Life Announcement
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-01
- ECLASS 6.2
- 27-31-02-01
- ETIM 4.0
- EC001820
- ETIM 5.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- ETIM 7.0
- EC001820
- UNSPSC 11
- 43211718
- UNSPSC 7.0901
- 43211718
- eCl@ss 4.1
- 27-31-02-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-31-02-03
- eCl@ss 8.1
- 27-31-02-01
- eCl@ss 9.0
- 27-31-02-03
- eCl@ss 9.1
- 27-31-02-01