BUS004P
Sensori a ultrasuoni con uscita digitale e analogica
Typecode:
BUS M18M1-GPXI-12/100-S92G
Richiesta di contatto
disponibile su richiesta. Contattare il nostro ufficio vendite. Utilizzate l'apposito modulo di contatto.
Prodotti successori raccomandati
BUS007J
BUS M18M1-GPXI-12/100-S92G-511
- Forma costruttiva
- Ø 18 mm
- Interfaccia
- IO-Link 1.0
- Uscita di commutazione
- PNP/NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) in opposizione
- Collegamento
- Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli
- Materiale custodia
-
Ottone, nichelato
PBT - Superficie attiva, materiale
- Espnso PU/Resina epossidica/Vetro
- Distanza di lavoro
- 120...1300 mm
- Frequenza di commutazione
- 10 Hz
- Omologazione / conformità
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado di protezione
- IP67
- Precisione di ripetibilità
- ± 0.15 % FS
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-04
- ETIM 4.0
- EC001846
- ETIM 5.0
- EC001846
- ETIM 6.0
- EC001846
- ETIM 7.0
- EC001846
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-04