- Special characteristics
- Washdown
- Serie
- 21M
- Dimensione
- 15.4 x 51.1 x 42.7 mm
- Interfaccia
-
IO-Link 1.1
PNP Contatto normalmente aperto (NA)
PNP Contatto normalmente chiuso (NC) - Principio di funzionamento
- Sensore optoelettronico
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a riflessione
- Caratteristiche raggio
- divergente
- Tipo di luce
- LED a luce rossa
- Distanza di lavoro
- 0...10 m
- Collegamento
- Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
- Materiale custodia
- Zinco, Getto pressofuso, verniciato a polvere Pressofusione di zinco
- Superficie attiva, materiale
- PMMA
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
Accessori obbligatori
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-02
- ETIM 4.0
- EC002717
- ETIM 5.0
- EC002717
- ETIM 6.0
- EC002717
- ETIM 7.0
- EC002717
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-02