Accessori consigliati
- Serie
- G02
- Dimensione
- Ø 2 x 8 mm
- Interfaccia
- per amplificatore di commutazione
- Principio di funzionamento
- Testa sensore ottico
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a tasteggio diretto energetica
- Caratteristiche raggio
- divergente
- Tipo di luce
- LED infrarosso
- Distanza di lavoro
- 0...12 mm
- Collegamento
- Cavo con connettore, M8x1-Presa, 1 m, PUR
- Materiale custodia
- Acciaio inossidabile
- Superficie attiva, materiale
- Epossido
- Fissaggio
- Bloccaggio
- Parte più piccola tipica
- 0.1 mm
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
WEEE
Documentazione tecnica
-
Scheda dati
-
Smaltimento
Accessori obbligatori
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC001821
- ETIM 5.0
- EC001821
- ETIM 6.0
- EC001821
- ETIM 7.0
- EC001821
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-05