BNS02A2
Interruttori di posizione multipli meccanici
Typecode:
BNS 819-B04-E12-61-12-10
- Dimensione
- 79 x 60 x 63 mm
- Materiale custodia
- Alluminio, anodizzato
- Numero di postazioni di comando
- 4x tetto E
- Versione
- Contatto snap-on
- Principio di funzionamento
- 1-4. Punto di commutazione: meccanico
- Corrente permanente
- 1-4. Punto di commutazione: 6 A
- Tensione di esercizio nominale Ue
- 1-4. Punto di commutazione: 250 V AC
- Installazione
- verticale
- Direzione di avvicinamento
- longitudinalmente, in parallelo alla superficie di avvitamento
- Velocità di avvicinamento
- 1-4. Punto di commutazione: 30 m/min
- Distanza dei punti di commutazione
- 12 mm
- Tipo di collegamento
- 1-4. Punto di commutazione: Connessione a vite
- Temperatura ambiente
- -5...85 °C
- Grado di protezione
- IP67
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
CCC
WEEE
-
Scheda dati
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-02
- ETIM 4.0
- EC001829
- ETIM 5.0
- EC001829
- ETIM 6.0
- EC001829
- ETIM 7.0
- EC001829
- UNSPSC 11
- 41111900
- UNSPSC 7.0901
- 41111900
- eCl@ss 4.1
- 27-27-06-06
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-06-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-06-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-06-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-06-02