BNI00FE
Moduli di rete wireless IO-Link
Typecode:
BNI PNT-565-W01-K079
- Fast Start-Up (FSU)
- sì
- Tensione d'esercizio UB
- 18...30.2 VDC
- Collegamento (COM 1)
- M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
- Collegamento (alimentazione di tensione IN)
- M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
- Corrente sommatoria US, sensore
- 0.2 A
- Materiale custodia
-
PC, con rivestimento
ABS, Zinco, Getto pressofuso - Dimensione
- 130 x 50.5 x 130 mm
- Temperatura ambiente
- -5...50 °C
- Grado di protezione
- IP54
- Interfacce aggiuntive
- Profinet
- Versione IO-Link
- 1.1
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
Accessori obbligatori
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-24-26-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-02
- eCl@ss 8.1
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02