BNI00AZ

A disposizione

Moduli di rete per Profinet

Typecode:

BNI PNT-538-105-Z063

Interfaccia
Profinet I/O
Fast Start-Up (FSU)
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Indicatore
Collegamento (COM 1)
M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
Collegamento (COM 2)
M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
Collegamento (alimentazione di tensione IN)
M12x1-Connettore, 4-poli, T-codificato
Collegamento (alimentazione di tensione OUT)
M12x1-Presa, 4-poli, T-codificato
Collegamento slot
8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
Ingressi digitali
12x PNP, tipo 3
Uscite digitali
12x PNP
Ingressi/uscite configurabili
Corrente d'uscita max.
2 A short-circuit proof and overload-proof
Corrente sommatoria US, sensore
12.0 A
Corrente sommatoria UA, attuatore
12.0 A
Materiale custodia
Zinco, Getto pressofuso
Dimensione
68 x 31.7 x 224 mm
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Grado di protezione
IP67
Interfacce aggiuntive
8x IO-Link
Versione IO-Link
1.1
Classe porta
Type A (4x) + Type B (4x)
Safety Hub Support
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Certificato MTTF.

  • Smaltimento

Balluff Engineering Tool

Dispositivi di avviso visivi

Trasduttore di segnale

Hub sensori/ attuatori IO-Link

Moduli IO-Link per applicazioni di sicurezza

Connettori per pacchi valvole I/ O-Link

Interfacce universali IO-Link

Trasmissione del segnale IO-Link

Distributori a Y

Ausilio di regolazione/ attrezzo

Accessori meccanici

Alimentatori Heartbeat con interfaccia IO-Link

Cavi di collegamento

Prolunghe

Connettore a cablare

Passaggi per armadio elettrico

Elementi a T

Alimentatori per l'armadio elettrico

BNI Profibus IO-Link Integration in PacDrive with CoDeSys
BNI Profibus IO-Link Integration in PacDrive with CoDeSys
BNI Profinet IO-Link Hardware Configuration in TIA V13
IO-Link Master Pin 2 als Ausgang
IO-Link Master Diagnosemöglichkeiten
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-04
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-04
eCl@ss 8.1
27-24-26-04
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-04