Quale attribuito volete mantenere?
Accessori consigliati
Dispositivi di avviso visivi
Distributori a Y
Coperture e custodie di protezione
Protezione antisabotaggio
Accessori meccanici
Ausilio di regolazione/ attrezzo
Alimentatori Heartbeat con interfaccia IO-Link
Alimentatori per l'armadio elettrico
Profinet
Cavi di collegamento
Prolunghe
Elementi a T
Adattatore
- Livello di performance
- e
- Categoria di sicurezza (EN ISO 13849-1)
- 4
- SIL (IEC 61508)
- 3
- Tempo di reazione max.
- 20 ms
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
Sicurezza
cULus
WEEE - Numero di ingressi protetti
- 12
- Numero di uscite protette
- 2
- Corrente sommatoria US, sensore
- 4.8 A
- Corrente sommatoria UA, attuatore
- 8 A
- Ingressi digitali
- 14x PNP, tipo 3
- Uscite digitali
-
2x PP/PM
2x PNP - Interfaccia
- PROFIsafe over IO-Link 1.1
- Collegamento slot
- 2x M12x1-Presa, 8-poli, A-codificato 6x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
- Dimensione
- 68 x 32.4 x 181.5 mm
- Temperatura ambiente
- -5...55 °C
- Grado di protezione
- IP67
- Materiale custodia
- Zinco, Getto pressofuso, nichelato
Documentazione tecnica
-
Scheda dati
-
Smaltimento
BNI Safety Over IO-Link ProfiSafe Hardware Setup TIA
BNI Safety Over IO-Link ProfiSafe Hardware Setup TIA
BNI Safety over IO-Link Hub Diagnostic in Bosch IndraWorks
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-04
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-04
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-04
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-04
- eCl@ss 8.1
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-04