BNI005R

Presto non più disponibile

Moduli di rete per Profibus

Typecode:

BNI PBS-502-101-Z001

Richiesta di contatto

in cessazione

Interfaccia
Profibus DP EN 50170
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento (COM 1)
M12x1-Connettore, 5-poli, B-codificato
Collegamento (COM 2)
M12x1-Presa, 5-poli, B-codificato
Collegamento (alimentazione di tensione IN)
7/8"-Connettore, 5-poli
Collegamento (alimentazione di tensione OUT)
7/8"-Presa, 5-poli
Collegamento slot
8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
Ingressi digitali
16x PNP, tipo 2
Uscite digitali
16x PNP
Ingressi/uscite configurabili
Corrente d'uscita max.
2 A
Corrente sommatoria US, sensore
9.0 A
Corrente sommatoria UA, attuatore
9.0 A
Materiale custodia
Zinco, Getto pressofuso
Dimensione
68 x 37.9 x 224 mm
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Grado di protezione
IP67
Interfacce aggiuntive
4x IO-Link
Versione IO-Link
1.1
Classe porta
Type A
Documentazione tecnica

Dispositivi di avviso visivi

Hub sensori/ attuatori IO-Link

Trasduttore di segnale

Moduli IO-Link per applicazioni di sicurezza

Connettori per pacchi valvole I/ O-Link

Interfacce universali IO-Link

Trasmissione del segnale IO-Link

Distributori a Y

Prolunghe

Ausilio di regolazione/ attrezzo

Coperture e custodie di protezione

Accessori meccanici

Alimentatori Heartbeat con interfaccia IO-Link

Cavi di collegamento

Connettore a cablare

Resistenze terminali

Adattatore

Elementi a T

Alimentatori per l'armadio elettrico

BNI Profibus IO-Link Integration in PacDrive with CoDeSys
BNI Profibus IO-Link Integration in PacDrive with CoDeSys
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-04
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02