BMP0008
Sistemi di misurazione posizione a campo magnetico
Typecode:
BMP 01-EL1PP21A-0032-00-P02
- Campo di misurazione
- 32 mm
- Dimensione
- 17.5 x 9.6 x 42 mm
- Uscita analogica
- Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA
- Interfaccia
- IO-Link 1.1
- Risoluzione
- ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analogico)
- Precisione di ripetibilità
- 100 µm
- Scostamento di linearità tip.
- ±250 µm
- Tensione d'esercizio UB
- 15...30 VDC
- Collegamento
- Cavo, 2 m, PUR
- Materiale custodia
-
PA 12
Alluminio - Temperatura ambiente
- -25...85 °C
- Grado di protezione
- IP67
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
Accessori obbligatori
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-04