BML0699
Nastri magnetici con codifica incrementale o assoluta
Typecode:
BML-M07-I68-A0-M1000-R0000
Quale attribuito volete mantenere?
Accessori consigliati
- Applicazione
- Movimenti lineari/rotativi
- Materiale
-
Gomma magnetica
Supporto: acciaio inossidabile
Nastro di montaggio 0,13 mm - Dimensione, riferimento
- (WxHxL)
- Larghezza poli
- 10 mm
- Classe di precisione
- 250 µm
- Temperatura ambiente
- -20...80 °C
Accessori obbligatori
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-05
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111945
- UNSPSC 7.0901
- 41111945
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-05