Accesso

Si prega di registrarsi per un calcolo del prezzo individuale.

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati
Scaricare

BMF00LC

A disposizione

BMF 235T

Typecode:

BMF 235K-H-PI-C-A8-S4-00,3

Forma scanalatura
Scanalatura a T
Dimensione
23.5 x 6.2 x 5 mm
Principio di funzionamento
Sensore di campo magnetico
Collegamento
M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
Cavo
PUR, 0.3 m
Applicazione
Cilindro pneumatico con scanalatura a T. Per le quote vedere schizzo nella vista prodotto.
Fissaggio
installabile dall'alto nella scanalatura a T
Funzione di apprendimento
8 punti di commutazione
Materiale custodia
PA 12
Interfaccia
IO-Link 1.1
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...80 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Certificato MTTF.

  • Smaltimento

Accessori obbligatori

Angolare di ritegno per sensori a campo magnetico

Alimentatori Heartbeat con interfaccia IO-Link

Cavi di collegamento

Prolunghe

Ausilio di regolazione/ attrezzo

Alimentatori per l'armadio elettrico

ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04