Richiesta di contatto
in cessazione
Troverete il prodotto alternativo adatto qui sotto
Prodotti successori raccomandati
BOS02EM
BOS 6K-UI-LD10-S75
- Serie
- 6K
- Dimensione
- 12 x 41.5 x 21.6 mm
- Interfaccia
- PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC)
- Funzione d'ingresso
-
Blocco tastiera ON/OFF
stessa funzione del tasto - Principio di funzionamento
- Lettori di contrasto
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a tasteggio diretto, focalizzata
- Caratteristiche raggio
- focalizzato
- Tipo di luce
- Laser a luce rossa
- Dimensioni dello spot luminoso
- 0.7 x 0.7 mm con 250 mm
- Distanza di lavoro
- 1...250 mm
- Collegamento
- Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli
- Materiale custodia
- ABS
- Superficie attiva, materiale
- PMMA
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
cULus
CE
WEEE
-
Scheda dati
-
End of Life Announcement
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-06
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-06
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-06
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-06
- ETIM 4.0
- EC001820
- ETIM 5.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- ETIM 7.0
- EC001820
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-06
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-06
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-06