Accessori consigliati
- Serie
- M
- Dimensione
- 31 x 105.3 x 62.3 mm
- Interfaccia
- PNP/NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) Analogica, tensione 0…5.5 V
- Funzione d'ingresso
-
stessa funzione del tasto
Richiamare formato 1/2/3/4 - Principio di funzionamento
- Lettori di contrasto
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a tasteggio diretto, focalizzata
- Caratteristiche raggio
- focalizzato
- Tipo di luce
- Luce verde/luce rossa
- Dimensioni dello spot luminoso
- 1.5 x 5 mm con 9 mm
- Distanza di lavoro
- 7...11 mm
- Collegamento
- Cavo, 3.00 m, PVC
- Materiale custodia
- Zinco, Getto pressofuso, verniciato
- Superficie attiva, materiale
- Vetro
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
WEEE
Documentazione tecnica
-
Scheda dati
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-06
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-06
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-06
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-06
- ETIM 4.0
- EC001820
- ETIM 5.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- ETIM 7.0
- EC001820
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-06
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-06
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-06