BIS01E2
Testine di scrittura/lettura HF (13,56 MHz) con processore integrato
Typecode:
BIS M-4A9-082-401-07-PU1-0,3
- Special characteristics
-
Washdown Plus
Washdown - Gruppo prodotti
- HF (13.56 MHz)
- Dimensione
- 25 x 10 x 50 mm
- Installazione
- senza metalli (zona libera) su metallo a filo nel metallo
- Forma antenna
- rotonda
- Tipi di supporti dati compatibili
-
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory) - Collegamento
- Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
- Materiale custodia
- ABS, ABS-GF16
- Interfaccia
- IO-Link 1.1
- Velocità di trasferimento
- COM3 (230.4 kBaud)
- Dati di processo IN
- 10 bytes
- Dati di processo OUT
- 10 bytes
- Tensione d'esercizio UB
- 18...30 VDC supporta solo LPS/Classe 2
- Temperatura ambiente
- 0...70 °C
- Grado di protezione
-
IP68
IP69K - Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
WEEE
Ecolab
cULus
MIC - Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Signal Quality Monitoring
Basic Statistics
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment - Secondary features for condition monitoring
-
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
-
Scheda dati
-
Dati di dimensionamento
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01