BIS00T0
Testine di scrittura/lettura HF e antenne (13,56 kHz)
Typecode:
BIS VM-301-001-S4
- Gruppo prodotti
- HF (13.56 MHz)
- Dimensione
- 80 x 40 x 84.5 mm
- Installazione
- senza metalli (zona libera)
- Forma antenna
- rotonda
- Tipi di supporti dati compatibili
-
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693 - Collegamento
- Connettore, 4-poli
- Materiale custodia
- PBT
- Temperatura ambiente
- 0...70 °C
- Grado di protezione
- IP67
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Scheda dati
-
Dati di dimensionamento
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01